Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opschroefbare bumpervoeten met schroefdraad kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen..
Serie: SR5726
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadlengte | Draadmaat | Hoogte van de basis | Totale hoogte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,3548 - € 10,6046 | 470 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,943 - € 9,8036 | 765 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 8,5591 - € 17,8769 | 3 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 7,8878 - € 15,6349 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 10,3437 - € 20,5045 | 285 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,2121 - € 2,2121 | 900 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,3494 - € 2,9444 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 5,6447 - € 5,6447 | 211 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 6,4075 - € 12,6869 | 110 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 6,5296 - € 12,9433 | 120 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10291382 | € 10,6789 - € 22,2665 | 150 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| € 1,8002 - € 2,2426 | 1730 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,4409 - € 3,0512 | 469 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,2648 - € 3,2648 | 341 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 2,9139 - € 3,6614 | 550 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 5,5074 - € 5,5074 | 389 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 3,6004 - € 3,6004 | 950 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 4,4547 - € 4,4547 | 210 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 8,4522 - € 16,7554 | 250 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,3258 - € 3,9208 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm