Menu Search

Stelvoeten 35.0 mm M10 38.0 mm Rubber

Zwart Stalen Schroefvoetjes kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparatuur.
Essentra artikelnummer:

10291559

Oud artikelnummer:

499435

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 3,9208
250 - 499 € 3,7225
500 - 749 € 3,5241
750 + € 3,3258
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 196,04

50 x € 3,9208

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Rubber;Staal
Basisdiameter 35.0 mm
Hoogte van de basis 12.0 mm
Draadlengte 38.0 mm
Draadmaat M10
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op