Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,1027 |
500 - 999 | € 0,0881 |
1000 + | € 0,0771 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bushing Type | Open |
---|---|
Colour | Black |
Maximum Cable Bundle Diameter | 20.2 mm |
Maximum Cable Bundle Diameter | 0.795 in |
Mounting Hole Diameter | 25.4 mm |
Mounting Hole Diameter | 1 in |
Maximum Panel Thickness | 3.2 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.126 in |
Overall Height | 10.3 mm |
Overall Height | 0.406 in |
Panel Thickness Range | 0.8 - 3.2 mm |
Panel Thickness Range | 0.031 - 0.126 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E96397 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan