Onverliesbare schroeven zijn bevestigingsmiddelen die zijn ontworpen om vast te blijven zitten aan het onderdeel dat ze vastzetten, zelfs als ze volledig zijn losgedraaid, wat gebruiksgemak en veiligheid biedt in verschillende toepassingen. Ze zijn een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar veiligheid een rol speelt, omdat deze schroeven stevig op hun plaats blijven en niet loskomen van de assemblage.
Dit assortiment onverliesbare schroeven heeft een knoopkop en een torx-aandrijving. Torx-aandrijvingen bieden een positief aangrijpende, snel vastzittende techniek voor het overbrengen van aandrijfkoppel met minder benodigde neerwaartse druk. Ze zijn een uitstekende montageoptie voor panelen met gaten zonder schroefdraad wanneer ze worden gebruikt in combinatie met onze borgringen met schroefdraad. Ze worden gebruikt om te voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG - meestal volgens ISO 14583, die vereist dat bevestigingsmiddelen bevestigd blijven aan vaste afschermingen of toepassingen wanneer ze worden verwijderd.
De schroeven zijn gemaakt van RVS dat corrosiebestendig en licht magnetisch is. Een groep schroeven heeft een zwarte afwerking, maar andere groepen hebben deze niet. Deze schroeven worden veel gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur. Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter; daarom mogen zie niet worden aangehaald tot het aanbevolen koppel voor een identieke schroef met dezelfde schroefdraadmaat.
Materiaal: Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0149.A2
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d3 max | h1 max | Materiaal | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,644 - € 3,776 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
3.70
|
RVS 303
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| € 2,129 - € 3,041 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
1.50
|
Gezwart rvs 303
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| € 3,044 - € 4,349 | Vraag de levertijd aan hier |
7.6
|
3.10
|
RVS 316
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| € 3,193 - € 4,561 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
3.70
|
RVS 316
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| € 2,327 - € 3,324 | Vraag de levertijd aan hier |
5.7
|
1.65
|
Gezwart rvs 303
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| € 3,366 - € 4,809 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
3.70
|
RVS 316
|
20.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| € 3,393 - € 4,848 | Vraag de levertijd aan hier |
7.6
|
3.10
|
RVS 316
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| € 2,718 - € 3,883 | Vraag de levertijd aan hier |
10.5
|
4.70
|
RVS 303
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| € 2,785 - € 3,978 | Vraag de levertijd aan hier |
10.5
|
4.70
|
RVS 303
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| € 3,601 - € 5,145 | Vraag de levertijd aan hier |
10.5
|
4.70
|
RVS 316
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| € 2,376 - € 3,395 | Vraag de levertijd aan hier |
5.7
|
1.65
|
Gezwart rvs 303
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| € 3,49 - € 4,986 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
3.70
|
RVS 316
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| € 2,955 - € 4,222 | Vraag de levertijd aan hier |
7.6
|
3.10
|
Gezwart rvs 303
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| € 2,772 - € 3,96 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
3.70
|
Gezwart rvs 303
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| € 2,574 - € 3,677 | Vraag de levertijd aan hier |
7.6
|
3.10
|
Gezwart rvs 303
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| € 2,797 - € 3,996 | Vraag de levertijd aan hier |
7.6
|
3.10
|
Gezwart rvs 303
|
30.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| € 2,673 - € 3,819 | Vraag de levertijd aan hier |
7.6
|
3.10
|
Gezwart rvs 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| € 2,574 - € 3,677 | Vraag de levertijd aan hier |
5.7
|
1.65
|
Gezwart rvs 303
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| € 2,50 - € 3,571 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
1.50
|
RVS 316
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| € 2,475 - € 3,536 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
1.50
|
RVS 316
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan