Menu Search

Onverliesbare schroef Knopkop M4 30.0 Gezwart rvs 303

Onverliesbare schroef met knopkop en torx-aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef vanzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het gat in het paneel komt waar deze is ingedraaid en, is geschikt voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20189440

Oud artikelnummer:

20189440

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,996
100 - 249 € 3,596
250 - 749 € 3,197
750 + € 2,797
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,00

1 x € 3,996

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Voltooien Zwartgeblakerd
Materiaal Gezwart rvs 303
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op