Menu Search

Ontluchtingsdoppen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Faciliteert een hoge luchtstroom.Beschermt apparatuur door vocht- en deeltjesverontreiniging te beheersen.Ideaal voor toepassingen die worden blootgesteld aan druk en vraag vanuit vloeistofniveaus. Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart Serie: SRV0019, SRV0018

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
52 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat A Positie h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Metrische schroefdraad
1
Vraag de levertijd aan hier
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
BSP-schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
BSP-schroefdraad
1
Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metrische schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metrische schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metrische schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
BSP-schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
BSP-schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
BSP-schroefdraad
1
Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
BSP-schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Metrische schroefdraad
1
Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
BSP-schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Metrische schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Metrische schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metrische schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metrische schroefdraad
1
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Metrische schroefdraad
2
Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Metrische schroefdraad
1
Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
BSP-schroefdraad
2
  • van 3
Ontluchtingsdoppen Metrisch M20 8.5 mm Aluminium Zwart

10506684


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Ontluchtingsdoppen BSP G 1/2 8.5 mm Aluminium Zwart

10506936


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Draadmaat
    G 1/2
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Ontluchtingsdoppen BSP G 1 11.0 mm Aluminium Zwart

10506721


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Ontluchtingsdoppen M27 32.0 mm Aluminium Zwart

10507032


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M27
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Ontluchtingsdoppen M16 22.0 mm Aluminium Zwart

10506899


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Ontluchtingsdoppen M26 32.0 mm Aluminium Zwart

10507001


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M26
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Ontluchtingsdoppen BSP G 1 11.0 mm Aluminium Zwart

10507063


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    G 1
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Ontluchtingsdoppen BSP G 1/4 8.0 mm Aluminium Zwart

10506790


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    G 1/4
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Ontluchtingsdoppen BSP G 1 11.0 mm Aluminium Zwart

10507087


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    G 1
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Ontluchtingsdoppen BSP G 11/2 13.0 mm Aluminium Zwart

10506783


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Ontluchtingsdoppen BSP G 3/4 9.0 mm Aluminium Zwart

10506974


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    G 3/4
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Ontluchtingsdoppen Metrisch M14 8.0 mm Aluminium Zwart

10506646


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Ontluchtingsdoppen BSP G 1/4 8.0 mm Aluminium Zwart

10506806


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    G 1/4
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Ontluchtingsdoppen M14 19.0 mm Aluminium Zwart

10506820


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Ontluchtingsdoppen M33 40.0 mm Aluminium Zwart

10507117


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    M33
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Ontluchtingsdoppen M27 32.0 mm Aluminium Zwart

10507049


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M27
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Ontluchtingsdoppen Metrisch M42 12.0 mm Aluminium Zwart

10506769


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Ontluchtingsdoppen M33 40.0 mm Aluminium Zwart

10507094


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    M33
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Ontluchtingsdoppen Metrisch M26 9.0 mm Aluminium Zwart

10506707


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Ontluchtingsdoppen BSP G 11/2 13.0 mm Aluminium Zwart

10507131


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    G 11/2
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad