Menu Search

Ontluchtingsdoppen BSP G 1 11.0 mm Aluminium Zwart

This G 1 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra artikelnummer:

10506721

Oud artikelnummer:

1505225

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 24.3 mm
B 21.0 mm
D 40.0 mm
HD 6.0 mm
h 11.0 mm
Draadmaat G 1
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Positie Magnetic
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op