Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Draadhaken bieden steun bij het verwerken van lasten voor uiteenlopende toepassingen.
Materiaal: IJzer, Staal Kleur: Naturel, Serie: SR1087
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | L | Materiaal | W | Type | WD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0773 - € 0,0812 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0626 - € 0,0695 | 1500 Op voorraad |
CV-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1657 - € 0,1742 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
7.874 in
200.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0695 - € 0,0728 | Vraag de levertijd aan hier |
C-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0831 - € 0,0877 | 7500 Op voorraad |
C-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm