Menu Search

CV-vormige ronde draadhaken 2.0 mm 100.0 mm IJzer

Wordt voornamelijk gebruikt om lasten te dragen tijdens lakafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalverwerking. Ideaal voor bredere delen of meerdere delen met verschillende dikte. Kan opnieuw worden gebruikt.
Essentra artikelnummer:

10339831

Oud artikelnummer:

1317758

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2500 - 12499 € 0,0695
12500 + € 0,0626
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 173,75

2500 x € 0,0695

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 100.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Type 2
Massief materiaal Verkoperde ijzerdraad
Vorm CV-vormig
Goederencode 7318190090

Product 1317758 vervangt:

V-vormige ronde draadhaken 2.0 mm 100.0 mm Staal
Essentra artikelnummer: 10449233
Oud artikelnummer: 460529

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op