Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Draadhaken bieden steun bij het verwerken van lasten voor uiteenlopende toepassingen.
Materiaal: IJzer, Staal Kleur: Naturel, Serie: SR1087
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | L | Materiaal | W | Type | WD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0597 - € 0,0663 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1289 - € 0,1353 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,11 - € 0,115 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0614 - € 0,0651 | 2500 Op voorraad |
C-vormig
|
2.953 in
75.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0689 - € 0,072 | Vraag de levertijd aan hier |
C-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,07 - € 0,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0921 - € 0,1024 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0482 - € 0,0595 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,2521 - € 0,2801 | 3750 Op voorraad |
Vlak, S-vormig
|
9.843 in
250.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0482 - € 0,0595 | Vraag de levertijd aan hier |
Gedraaide S-vorm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,2031 - € 0,2257 | Vraag de levertijd aan hier |
Gedraaide S-vorm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0933 - € 0,1037 | 1250 Op voorraad |
Vlak, S-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2282 - € 0,2535 | 1250 Op voorraad |
Vlak, S-vormig
|
7.874 in
200.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,216 - € 0,2401 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1764 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1399 - € 0,1555 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,103 - € 0,1144 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
7.874 in
200.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1764 | 1250 Op voorraad |
Gedraaide S-vorm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0482 - € 0,0535 | 5000 Op voorraad |
Gedraaide S-vorm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Staal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,187 - € 0,1975 | Vraag de levertijd aan hier |
Gedraaide S-vorm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Staal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan