Menu Search

S-vormige ronde draadhaken 2.0 mm 200.0 mm Staal

Deze herbruikbare S-vormige ronde draadhaak is vervaardigd van ijzer en draagt hangende lasten tijdens lakken, oppervlaktebehandeling en materiaalverwerking.
Essentra artikelnummer:

10253915

Oud artikelnummer:

462976

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1250 - 6249 € 0,1144
6250 + € 0,103
Standaard verpakking: 1250

Bestel in veelvoud van 1250

Totale prijs:

€ 143,00

1250 x € 0,1144

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 200.0 mm
WD 2.0 mm
W 25.0 mm
Type 5
Massief materiaal Staal
Kleur Naturel
Vorm Vlak, S-vormig
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op