Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2155 |
5000 - 9999 | € 0,2003 |
10000 + | € 0,1893 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 3.2 mm |
Hole Diameter A | 0.126 in |
Locking Head Height A | 4.8 mm |
Locking Head Height A | 0.189 in |
Locking Head Height B | 1.5 mm |
Locking Head Height B | 0.059 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.5 - 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.059 - 0.063 in |
Spacer Length | 12.7 mm |
Spacer Length | 0.5 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan