10331699
100330400002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,46 |
| 500 - 999 | € 0,3354 |
| 1000 + | € 0,2478 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
| Gatdiameter A | 3.0 mm |
| Gatdiameter A | 0.118 in |
| Vergrendelkophoogte A | 3.6 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 0.142 in |
| Plaatdikte A-bereik | 1.1 - 1.6 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.043 - 0.063 in |
| Plaatdikte B-bereik | 1.1 - 1.6 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.043 - 0.063 in |
| Lengte afstandhouder | 10.5 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.413 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Uitvoering | 1 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan