Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,4684 |
500 - 999 | € 0,358 |
1000 + | € 0,2887 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 5.8 mm |
Locking Head Height A | 0.228 in |
Locking Head Height B | 3.0 mm |
Locking Head Height B | 0.118 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.0 - 1.7 mm |
Panel Thickness B Range | 0.039 - 0.067 in |
Spacer Length | 28.0 mm |
Spacer Length | 1.102 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan