111110234E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 12,7728 |
25 - 249 | € 5,6754 |
250 + | € 5,3924 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grijpbereik | 24.5 mm |
---|---|
Grijpbereik | 0.965 in |
Greeplengte | 24.5 mm |
Greeplengte | 0.965 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Noklengte | 45.0 mm |
Noklengte | 1.772 in |
Handgreeplengte | 111.0 mm |
Handgreeplengte | 4.37 in |
Vergrendelingsstijl | Nokvergrendelingen |
Vergrendelingstype | Met sleutelvergrendeling |
Sleuteltype | Unieke sleutels |
Sleuteltype | Unieke sleutels |
Vorm handgreep | L-vorm |
Bevestigingstype | Schroef of zelfklevende strip |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Kleur | Chroom |
Voltooien | Verchroomd |
Materiaal | Gegoten zinklegering |
Goederencode | 8301409000 |
Omvat | No Includes |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan