Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 47,7038 |
25 - 249 | € 8,6957 |
250 + | € 7,9565 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Greeplengte | 11.5 mm |
---|---|
Greeplengte | 0.453 in |
Bevestigingsgatbreedte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.874 in |
Bevestigingsgatlengte | 31.5 mm |
Bevestigingsgatlengte | 1.24 in |
Noklengte | 62.0 mm |
Noklengte | 2.441 in |
Handgreeplengte | 111.0 mm |
Handgreeplengte | 4.37 in |
Vergrendelingsstijl | Nokvergrendelingen |
Sleuteltype | Unieke sleutels |
Sleuteltype | Unieke sleutels |
Vorm handgreep | L-vorm |
Bevestigingstype | Schroef of zelfklevende strip |
Bevestigingsoriëntatie | Linkshandig |
Voltooien | Verchroomd |
Materiaal | Gegoten zinklegering |
Goederencode | 8301409000 |
Omvat | Two keys supplied with each latch |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan