Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Serie: SR2104
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Bevestigingsstijl | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1787 - € 0,2055 | 3850 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
| € 0,1744 - € 0,1818 | 6900 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push-in
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| € 0,1787 - € 0,2055 | 196 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
| € 0,1787 - € 0,2055 | 6960 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
| € 0,2005 - € 0,2091 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push-in
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| € 0,2208 - € 0,2453 | 1996 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 20920 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 335 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 2894 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 1925 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | 13962 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 1000 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 63838 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 1000 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | 9030 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan