Menu Search

Zadelclip 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

Deze mini Zadelclips klikken in paneelgaten vast en zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10019191

Oud artikelnummer:

MWSELF-2-7.7-01

13960 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2055
5000 - 9999 € 0,1891
10000 + € 0,1787
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 205,50

1000 x € 0,2055

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Micro
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Totale breedte 9.1 mm
Plaatdiktebereik 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
UL/CSA omschrijving UL E70062

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op