Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 11,0209 |
50 + | € 5,9019 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Greeplengte | 19.5 mm |
---|---|
Greeplengte | 0.768 in |
Kopdiameter | 20.0 mm |
Kopdiameter | 0.787 in |
Behuizingshoogte | 13.5 mm |
Behuizingshoogte | 0.531 in |
Mounting Hole Size Range | 14.2 - 16.2 mm |
Mounting Hole Size Range | 0.559 - 0.638 in |
Materiaal | Gegoten zinklegering |
Kleur | Naturel |
Voltooien | Verchroomd |
Sleuteltype | Sleutel met gleuf |
Vergrendelingsstijl | Does Not Compress |
Materiaal sluitlip | Staal |
Goederencode | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan