Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 48,2522 |
20 - 99 | € 20,1444 |
100 + | € 19,1276 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Key Type | Keyed Alike |
---|---|
Latching Mechanism | Left Hand;Right Hand |
Handle Colour | Chrome |
Handle Finish | Chrome Plated |
Handle Material | Zamak |
Body Material | PA |
Application(s) | Cupboard |
Barrel Depth | 16.9 mm |
Barrel Depth | 0.665 in |
Barrel Diameter | 72.0 mm |
Barrel Diameter | 2.835 in |
Panel Thickness Range | 13.4 mm |
Panel Thickness Range | 0.528 in |
Mounting Hole Diameter | 84.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 3.307 in |
Grip Range | 14.8 mm |
Grip Range | 0.583 in |
Commodity Code | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan