Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 1,6176 - € 1,6176 | 396 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
€ 2,9829 - € 3,5469 | 1900 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
€ 1,4128 - € 1,484 | 1566 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
€ 1,3326 - € 1,3994 | 1965 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 1,3653 - € 1,3653 | 1736 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
€ 1,1442 - € 1,343 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 5,0161 - € 5,0161 | 300 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
€ 0,6351 - € 0,7472 | 6565 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 1,0816 - € 1,2017 | 1600 Op voorraad |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
€ 1,119 - € 1,2433 | 6954 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 1,5705 - € 1,7349 | 800 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 0,9035 - € 1,0039 | 3000 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 1,1363 - € 1,2625 | 1000 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
€ 0,6627 - € 0,7363 | 5698 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
€ 1,6707 - € 1,8457 | Vraag de levertijd aan hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
€ 0,5385 - € 0,5983 | 98 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 0,8493 - € 0,9437 | 400 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
€ 0,6575 - € 0,7305 | 4355 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
€ 1,3846 - € 1,3846 | 1496 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 1,1031 - € 1,2134 | 2100 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan