Menu Search

Metalen kabelbinders

Op voorraad

Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.

Serie: SRMT

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
60 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,5583 - € 0,6453 241 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 1,7087 - € 1,8002 93 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 1,8459 - € 1,9527 5098 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,8002 - € 1,8002 200 Op voorraad
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,8009 - € 1,8009 100 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 0,8497 - € 0,8909 3278 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 2,4562 - € 2,5782 5 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 2,6545 - € 2,6545 1800 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 2,3647 - € 2,3647 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
300.0 mm
€ 3,9818 - € 3,9818 1500 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 5,1565 - € 5,1565 300 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 0,8352 - € 0,928 Vraag de levertijd aan hier
102.0 mm
362.0 mm
€ 0,8587 - € 0,9487 4000 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
€ 1,168 - € 1,2848 898 Op voorraad
152.0 mm
521.0 mm
€ 0,5143 - € 0,5714 2900 Op voorraad
152.0 mm
521.0 mm
€ 0,9517 - € 1,0574 1245 Op voorraad
380.0 mm
1250.0 mm
€ 0,839 - € 0,839 5396 Op voorraad
30.0 mm
150.0 mm
€ 1,4584 - € 1,4584 187 Op voorraad
50.0 mm
200.0 mm
€ 0,6813 - € 0,7569 5598 Op voorraad
70.0 mm
259.0 mm
€ 1,7175 - € 1,8974 Vraag de levertijd aan hier
203.0 mm
679.0 mm
  • van 3
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278413

Prijsbereik
€ 0,6453 - € 0,5583

Voorraadniveaus
241 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278451

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,7087

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278499

Prijsbereik
€ 1,9527 - € 1,8459

Voorraadniveaus
5098 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278536

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,8002

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10435267

Prijsbereik
€ 1,8009 - € 1,8009

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278468

Prijsbereik
€ 0,8909 - € 0,8497

Voorraadniveaus
3278 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278505

Prijsbereik
€ 2,5782 - € 2,4562

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278543

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,6545

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278574

Prijsbereik
€ 2,3647 - € 2,3647

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278550

Prijsbereik
€ 3,9818 - € 3,9818

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278581

Prijsbereik
€ 5,1565 - € 5,1565

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm RVS

10161333

Prijsbereik
€ 0,928 - € 0,8352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    362.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161357

Prijsbereik
€ 0,9487 - € 0,8587

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm RVS

10161371

Prijsbereik
€ 1,2848 - € 1,168

Voorraadniveaus
898 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    152.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    521.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm RVS

10161418

Prijsbereik
€ 0,5714 - € 0,5143

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    152.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    521.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm RVS

10161456

Prijsbereik
€ 1,0574 - € 0,9517

Voorraadniveaus
1245 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    380.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    1250.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm RVS

10278338

Prijsbereik
€ 0,839 - € 0,839

Voorraadniveaus
5396 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    30.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    60.0 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm RVS

10278376

Prijsbereik
€ 1,4584 - € 1,4584

Voorraadniveaus
187 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    50.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    200.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm RVS

10161326

Prijsbereik
€ 0,7569 - € 0,6813

Voorraadniveaus
5598 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    70.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    259.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm RVS

10559529

Prijsbereik
€ 1,8974 - € 1,7175

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    203.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    679.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388