Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6529 - € 0,7681 | 5465 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 1,1118 - € 1,2354 | 1600 Op voorraad |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| € 1,5648 - € 1,7387 | 1500 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| € 1,0124 - € 1,125 | 6791 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,4592 - € 0,5403 | 3714 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 0,5536 - € 0,6151 | 3098 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 0,8731 - € 0,9701 | 400 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| € 0,6813 - € 0,7569 | 5498 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| € 1,7175 - € 1,8974 | Vraag de levertijd aan hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| € 0,9288 - € 1,032 | 3000 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 1,1681 - € 1,2978 | 900 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 0,6759 - € 0,751 | 4005 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| € 1,1339 - € 1,2473 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,5064 - € 0,5627 | 9696 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,6797 - € 0,7553 | 650 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 0,615 - € 0,7235 | 1880 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,9232 - € 0,9717 | 825 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 0,8352 - € 0,928 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,8587 - € 0,9487 | 4000 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| € 1,6629 - € 1,6629 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm