Menu Search

Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm RVS

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 679mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 203mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Essentra artikelnummer:

10161272

Oud artikelnummer:

MT-13

1600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,2354
500 + € 1,1118
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 123,54

100 x € 1,2354

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Maximale kabelbundeldiameter 203.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 113.0 kg
Totale lengte 679.0 mm
UL/CSA omschrijving UL E309388
Massief materiaal RVS 304
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op