Menu Search

Metalen kabelbinders

Op voorraad

Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.

Serie: SRMT

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
60 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,7835 - € 0,8236 2672 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 0,8266 - € 0,8666 3278 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 2,3893 - € 2,508 5 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 2,5822 - € 2,5822 1800 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 2,3003 - € 2,3003 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,8253 - € 1,8253 426 Op voorraad
100.0 mm
360.0 mm
€ 0,898 - € 0,9453 825 Op voorraad
304.0 mm
998.0 mm
€ 0,8124 - € 0,9027 295 Op voorraad
102.0 mm
362.0 mm
€ 0,8354 - € 0,9228 4000 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
€ 1,1362 - € 1,2498 1098 Op voorraad
152.0 mm
521.0 mm
€ 1,6621 - € 1,7511 293 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 1,7957 - € 1,8996 5098 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,7511 - € 1,7511 200 Op voorraad
80.0 mm
300.0 mm
€ 0,6351 - € 0,7472 6365 Op voorraad
25.0 mm
127.0 mm
€ 0,6612 - € 0,7347 650 Op voorraad
304.0 mm
998.0 mm
€ 0,8493 - € 0,9437 400 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
€ 0,6627 - € 0,7363 5698 Op voorraad
70.0 mm
259.0 mm
€ 1,6707 - € 1,8457 Vraag de levertijd aan hier
203.0 mm
679.0 mm
€ 1,1031 - € 1,2134 Vraag de levertijd aan hier
102.0 mm
362.0 mm
€ 0,4926 - € 0,5473 9996 Op voorraad
102.0 mm
362.0 mm
  • van 3
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10278420

Prijsbereik
€ 0,8236 - € 0,7835

Voorraadniveaus
2672 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278468

Prijsbereik
€ 0,8666 - € 0,8266

Voorraadniveaus
3278 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278505

Prijsbereik
€ 2,508 - € 2,3893

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278543

Prijsbereik
€ 2,5822 - € 2,5822

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278574

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 2,3003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm RVS

10278383

Prijsbereik
€ 1,8253 - € 1,8253

Voorraadniveaus
426 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    100.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    360.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm RVS

10161296

Prijsbereik
€ 0,9453 - € 0,898

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    304.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    998.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm RVS

10161333

Prijsbereik
€ 0,9027 - € 0,8124

Voorraadniveaus
295 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    362.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161357

Prijsbereik
€ 0,9228 - € 0,8354

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm RVS

10161371

Prijsbereik
€ 1,2498 - € 1,1362

Voorraadniveaus
1098 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    152.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    521.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278451

Prijsbereik
€ 1,7511 - € 1,6621

Voorraadniveaus
293 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278499

Prijsbereik
€ 1,8996 - € 1,7957

Voorraadniveaus
5098 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278536

Prijsbereik
€ 1,7511 - € 1,7511

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm RVS

10161234

Prijsbereik
€ 0,7472 - € 0,6351

Voorraadniveaus
6365 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    25.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    127.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm RVS

10161449

Prijsbereik
€ 0,7347 - € 0,6612

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    304.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    998.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161289

Prijsbereik
€ 0,9437 - € 0,8493

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm RVS

10161326

Prijsbereik
€ 0,7363 - € 0,6627

Voorraadniveaus
5698 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    70.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    259.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm RVS

10559529

Prijsbereik
€ 1,8457 - € 1,6707

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    203.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    679.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm RVS

10161364

Prijsbereik
€ 1,2134 - € 1,1031

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    362.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm RVS

10161401

Prijsbereik
€ 0,5473 - € 0,4926

Voorraadniveaus
9996 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    362.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388