493573
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 14,8907 |
20 + | € 7,4729 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Door Attachment Length | 19.0 mm |
---|---|
Door Attachment Length | 0.748 in |
Overall Length | 64.5 mm |
Overall Length | 2.539 in |
Overall Thickness | 17.5 mm |
Overall Thickness | 0.689 in |
Overall Width | 15.2 mm |
Overall Width | 0.598 in |
Body Material | Zinc |
Coating | Powder Coated |
Hole Shape | Threaded Studs |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Commodity Code | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan