Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 49 | € 11,2646 |
50 + | € 6,3265 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 30.0 mm |
---|---|
Overall Length | 1.181 in |
Overall Thickness | 22.0 mm |
Overall Thickness | 0.866 in |
Overall Width | 20.0 mm |
Overall Width | 0.787 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Pin Length | 53.0 mm |
Pin Length | 2.087 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Full Material | Die Cast Zinc |
Mounting Method | Weld |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Stainless Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan