Geschikt voor toepassingen waar de ruimte beperkt is en waar flexibiliteit en uitstraling van belang zijn. Snel en gemakkelijk te bevestigen zonder gereedschap. Stofdicht en eenvoudige montage. Geschikt voor gaten zonder schroefdraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Diameter compatibel paneelgat | Insteekdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9923 - € 1,3484 | 507 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 1,183 - € 1,6092 | 1978 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,9923 - € 1,3484 | 37016 Op voorraad |
|
|
||
| € 0,9642 - € 1,3103 | 6418 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 1,183 - € 1,6092 | 1469 Op voorraad |
|
|
||
| € 1,183 - € 1,6092 | 3396 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,2126 - € 1,6494 | 993 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,0655 - € 1,4514 | 2211 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 1,2946 - € 1,5134 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 1,2856 - € 1,5134 | 1400 Op voorraad |
|
|
||
| € 1,0171 - € 1,3822 | 16333 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 1,2126 - € 1,6494 | 26648 Op voorraad |
|
|
||
| € 1,0171 - € 1,3822 | 1591 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 1,2126 - € 1,6494 | 2996 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3294 - € 0,4481 | 4882 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,4378 - € 0,5951 | 10091 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,6366 - € 0,8666 | 4167 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,5919 - € 0,6938 | 94 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3294 - € 0,4481 | 3616 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,4378 - € 0,5951 | 2161 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan