Tules met membraandoorvoer en plaatbevestiging zijn geschikt voor gebruik in combinatie met ons assortiment modulaire platen met kabelingang. U vindt deze in ons assortiment met kabeldoorvoersystemen. Samen, bieden zij een aanpasbare oplossing om in korte tijd kabels in de wand van een behuizing te plaatsen zonder dat daar gereedschap voor nodig is. De modulaire structuur (maximaal 5 afzonderlijke rijen met in totaal 25 tules) biedt een volledig flexibele oplossing waarmee gebruikers ons assortiment met gesplitste tules met membraandoorvoer met plaatbevestiging kunnen toevoegen en/of verwijderen. De tules zijn verkrijgbaar voor acht verschillende kabeldiameters en zijn te vinden in ons assortiment met tules met membraandoorvoer.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|
| € 2,587 - € 2,8442 | 20 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 10207611 | € 2,587 - € 2,8442 | 5 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
|
| € 2,587 - € 2,8442 | Vraag de levertijd aan hier |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| € 2,587 - € 2,8442 | 2679 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| € 2,587 - € 2,8442 | 308 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| € 2,587 - € 2,8442 | 2166 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| € 2,587 - € 2,8442 | 1110 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| € 2,587 - € 2,8442 | 4 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| € 0,2995 - € 0,3444 | 20978 Op voorraad |
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan