Medische zwenkwielen zijn cruciaal voor de mobiliteit van apparatuur in de zorgsector. Of dit nu in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, laboratoria of iets anders is. Ga een medische faciliteit binnen en u zult draagbare apparatuur vinden, zoals; patiëntmonitoren en -apparaten, ventilatoren, bedden, medische karren, trolleys, hijstoestellen, rolstoelen en andere die allemaal gebruik maken van zwenkwielen en wielen. Ons uitgebreide assortiment bevat verschillende soorten zwenkwielen, waaronder: Levina, Linea, dubbel wiel, zwenk, vaste plaat en andere. Deze wielen worden aangeboden in verschillende kleuren en materialen, zoals polyurethaan, verzinkt staal en nylon. Er is een overvloed aan laadcapaciteiten en grootte-opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Draagvermogen | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 18,2011 - € 36,0528 | 27 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met draadpen
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
€ 17,0264 - € 33,7344 | 16 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwielen met draadpen en rem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
€ 7,2323 - € 14,0585 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
€ 11,1669 - € 30,305 | 27 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
€ 3,2411 - € 6,301 | 1048 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
€ 9,2987 - € 18,1304 | 32 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
€ 6,9068 - € 13,4046 | 5 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
€ 6,737 - € 14,1476 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
€ 13,5667 - € 29,3856 | 30 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina zwenkwiel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
€ 10,5583 - € 20,5081 | 97 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
€ 10,4451 - € 21,9348 | 73 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat en rem
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
€ 6,1425 - € 12,8993 | 122 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met boutgat
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
€ 5,3075 - € 10,3432 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.48 in
63.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
€ 11,2235 - € 21,8456 | 16 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
€ 5,1942 - € 9,1246 | 55 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
€ 12,1332 - € 25,4798 | 105 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Levina zwenkwiel met rem
|
75.0 kg
75.0 kg
|
|||||||
€ 18,7956 - € 39,4708 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
€ 29,7151 - € 29,7151 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.921 in
125.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
|||||||
€ 4,7838 - € 9,8082 | 212 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
€ 10,063 - € 19,557 | 53 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan