Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Lengte rol | Materiaal | d | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 19,664 - € 41,294 | 53 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 30,2156 - € 30,2156 | 23 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,871 - € 17,484 | 83 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 14,648 - € 30,76 | 63 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,6473 - € 1,6473 | 270 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,656 - € 5,579 | 63 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,577 - € 7,511 | 104 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,467 - € 9,381 | 1025 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,04 - € 12,684 | 78 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,2409 - € 2,2409 | 103 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,102 - € 6,514 | 40 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,9886 - € 1,9886 | 47 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,879 - € 6,046 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,784 - € 7,947 | 15 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,419 - € 2,419 | 23 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,3391 - € 3,3391 | 404 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,007 - € 8,415 | 1250 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,244 - € 10,783 | 751 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 8,86 - € 18,606 | 87 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,4055 - € 7,4055 | 112 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan