Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Serie: SR1545
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basistype | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 8,6807 - € 8,6807 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 3,3236 - € 3,6848 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,0057 - € 3,338 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,7946 - € 6,4304 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 3,5548 - € 3,945 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,7542 - € 4,9998 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 3,916 - € 4,1328 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,4507 - € 4,9565 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 5,1155 - € 5,679 | 120 Op voorraad |
Kunststof wartel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 6,8206 - € 7,1674 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 4,5519 - € 4,7831 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,7397 - € 4,9854 | 360 Op voorraad |
Kunststof wartel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 4,2717 - € 4,2717 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,9536 - € 7,3502 | 28100 Op voorraad |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 3,8598 - € 3,8598 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,782 - € 11,7579 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 11,7014 - € 11,9455 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 5,968 - € 6,6327 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 5,5056 - € 6,1125 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 4,1617 - € 4,3929 | Vraag de levertijd aan hier |
Kunststof wartel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan