Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Draagvermogen | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,5569 - € 22,8411 | 16 Op voorraad |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 31,0407 - € 34,4897 | 20 Op voorraad |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 12,7369 - € 14,1521 | 48 Op voorraad |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 22,5521 - € 25,0579 | 3 Op voorraad |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 32,5928 - € 36,2142 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 11,4804 - € 12,756 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 14,0507 - € 15,6119 | 16 Op voorraad |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 29,9174 - € 33,2416 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 29,2078 - € 32,4531 | 32 Op voorraad |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 9,925 - € 11,0278 | 71 Op voorraad |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 11,8646 - € 13,1829 | 16 Op voorraad |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 29,5626 - € 32,8473 | 21 Op voorraad |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 11,2937 - € 12,5486 | 21 Op voorraad |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 13,3436 - € 14,8263 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 21,1737 - € 23,5263 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 8,2838 - € 9,2042 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 13,1277 - € 14,5864 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 12,6634 - € 14,0704 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 22,6005 - € 25,1117 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 38,22 - € 42,4666 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan