Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0358 - € 0,0442 | 1232 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | 2496 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.583 in
14.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 2000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0398 - € 0,0492 | 2000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 105 Op voorraad |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 2242 Op voorraad |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0629 - € 0,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0704 - € 0,0869 | 50 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 37000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0378 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0682 - € 0,0842 | 40 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1938 - € 0,2393 | 1000 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan