Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1586 - € 0,2181 | 750 Op voorraad |
M2
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,2738 - € 2,2273 | 200 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1104 - € 0,1876 | 1198 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0627 - € 0,1086 | 500 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,431 - € 2,2273 | 50 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,7338 - € 1,2861 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0625 - € 0,1061 | 96 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 2,8071 - € 4,2564 | 350 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,2738 - € 2,2273 | 290 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,5714 - € 2,4562 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1144 - € 0,1952 | 200 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1101 - € 0,183 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,8848 - € 2,5935 | 1050 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2273 - € 0,4164 | 150 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3066 - € 0,5599 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,389 - € 1,3257 | 50 Op voorraad |
M8
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4607 - € 1,5714 | 269 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,595 - € 2,0443 | 75 Op voorraad |
M8
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,113 - € 0,1784 | 1000 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1322 - € 0,1846 | 500 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan