Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0393 - € 0,0485 | 63 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0419 - € 0,0518 | 626 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0668 - € 0,0825 | 2000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0662 - € 0,0818 | 50000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | 5964 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,038 - € 0,0469 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.697 in
17.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0794 - € 0,098 | 859 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0557 - € 0,0688 | 8012 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.272 in
32.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2346 - € 0,2896 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2164 - € 0,2672 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1999 - € 0,2468 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2437 - € 0,3009 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 11100 Op voorraad |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.15 in
3.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 41983 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan