1440247
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 124 | € 6,1399 |
125 - 249 | € 5,8047 |
250 + | € 5,4562 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 10.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.394 in |
Head Height | 3.7 mm |
Head Height | 0.146 in |
Head Diameter | 8.5 mm |
Head Diameter | 0.335 in |
Material | PPS |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 200 °C |
Maximum Temperature | 392 °F |
Thread Size | M5 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan