Menu Search

Machineschroeven - Cilinderkop

Op voorraad

Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.

In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.

  • Materiaal: nylon, RVS, zachtstaal, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kleur: naturel, bruin, transparant, beige
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serie: SR1972

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
589 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Spoeddiameter Draadmaat Kleur Materiaal Draadlengte Aandrijvingstype Bestellen
€ 0,0678 - € 0,0838 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
Naturel
Nylon
40.0 mm
€ 0,1025 - € 0,1266 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
Naturel
Nylon
40.0 mm
€ 0,1037 - € 0,1281 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
Naturel
Nylon
50.0 mm
€ 0,0384 - € 0,0474 Vraag de levertijd aan hier
M4 x 0.7
Naturel
Nylon
10.0 mm
€ 0,0426 - € 0,0526 Vraag de levertijd aan hier
#10-32
Naturel
Nylon
6.4 mm
Aandrijving met gleuf
€ 0,0343 - € 0,0456 995 Op voorraad
#4-40
Naturel
Nylon
4.8 mm
Aandrijving met gleuf
€ 0,0561 - € 0,0693 Vraag de levertijd aan hier
M4 x 0.7
Naturel
Nylon
40.0 mm
€ 0,0682 - € 0,0842 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
Naturel
Nylon
20.0 mm
€ 0,0718 - € 0,0887 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
Naturel
Nylon
50.0 mm
€ 0,1984 - € 0,245 4500 Op voorraad
M8 x 1.25
Naturel
Nylon
20.0 mm
€ 0,0388 - € 0,0479 Vraag de levertijd aan hier
M4 x 0.7
Naturel
Nylon
12.0 mm
€ 0,2146 - € 0,265 Vraag de levertijd aan hier
M10 x 1.5
Naturel
Nylon
19.0 mm
€ 0,0394 - € 0,0487 2000 Op voorraad
M4 x 0.7
Naturel
Nylon
25.0 mm
€ 0,0576 - € 0,0711 Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
Naturel
Nylon
12.0 mm
€ 0,0355 - € 0,0438 2792 Op voorraad
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
10.0 mm
€ 0,1632 - € 0,2015 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
Naturel
Nylon
70.0 mm
€ 0,0367 - € 0,0453 998 Op voorraad
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon
8.0 mm
€ 0,1468 - € 0,1812 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1.25
Naturel
Nylon
20.0 mm
€ 0,0353 - € 0,0435 Vraag de levertijd aan hier
#8-32
Naturel
Nylon
11.1 mm
Aandrijving met gleuf
€ 0,0541 - € 0,0667 1000 Op voorraad
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
35.0 mm
  • van 30
Schroef M6 x 1.0 40.0 mm Nylon Naturel

10399644

Prijsbereik
€ 0,0838 - € 0,0678

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    4.6 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M6 x 1.0 40.0 mm Nylon Naturel

10399514

Prijsbereik
€ 0,1266 - € 0,1025

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    3.6 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M6 x 1.0 50.0 mm Nylon Naturel

10399521

Prijsbereik
€ 0,1281 - € 0,1037

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    3.6 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M4 x 0.7 10.0 mm Nylon Naturel

10398203

Prijsbereik
€ 0,0474 - € 0,0384

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Aandrijving met gleuf #10-32 0.250 in Nylon Naturel

10324523

Prijsbereik
€ 0,0526 - € 0,0426

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    2.8 mm
  • Draadmaat
    #10-32
  • Draadlengte
    6.4 mm
  • Koptype
    Cilinderkop
Schroef Aandrijving met gleuf #4-40 0.188 in Nylon Naturel

10323731

Prijsbereik
€ 0,0456 - € 0,0343

Voorraadniveaus
995 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Draadmaat
    #4-40
  • Draadlengte
    4.8 mm
  • Koptype
    Cilinderkop
Schroef M4 x 0.7 40.0 mm Nylon Naturel

10398388

Prijsbereik
€ 0,0693 - € 0,0561

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M6 x 1.0 20.0 mm Nylon Naturel

10399453

Prijsbereik
€ 0,0842 - € 0,0682

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    3.6 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M6 x 1.0 50.0 mm Nylon Naturel

10399668

Prijsbereik
€ 0,0887 - € 0,0718

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    4.6 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M8 x 1.25 20.0 mm Nylon Naturel

10399996

Prijsbereik
€ 0,245 - € 0,1984

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M4 x 0.7 12.0 mm Nylon Naturel

10398326

Prijsbereik
€ 0,0479 - € 0,0388

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M10 x 1.5 19.0 mm Nylon Naturel

10400326

Prijsbereik
€ 0,265 - € 0,2146

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    20.0 mm
  • Kophoogte
    7.5 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1.5
  • Draadlengte
    19.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M4 x 0.7 25.0 mm Nylon Naturel

10398357

Prijsbereik
€ 0,0487 - € 0,0394

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M5 x 0.8 12.0 mm Nylon Naturel

10398807

Prijsbereik
€ 0,0711 - € 0,0576

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 10.0 mm Nylon Naturel

10397350

Prijsbereik
€ 0,0438 - € 0,0355

Voorraadniveaus
2792 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M6 x 1.0 70.0 mm Nylon Naturel

10399682

Prijsbereik
€ 0,2015 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    4.6 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Draadlengte
    70.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon Naturel

10397831

Prijsbereik
€ 0,0453 - € 0,0367

Voorraadniveaus
998 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.6 mm
  • Draadmaat
    M3.5 x 0.6
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M8 x 1.25 20.0 mm Nylon Naturel

10399941

Prijsbereik
€ 0,1812 - € 0,1468

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Aandrijving met gleuf #8-32 0.438 in Nylon Naturel

10324301

Prijsbereik
€ 0,0435 - € 0,0353

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.2 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    #8-32
  • Draadlengte
    11.1 mm
  • Koptype
    Cilinderkop
Schroef M3 x 0.5 35.0 mm Nylon Naturel

10397411

Prijsbereik
€ 0,0667 - € 0,0541

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    35.0 mm
  • Materiaal
    Nylon