Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0382 - € 0,0472 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0557 - € 0,0688 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,0717 - € 0,0885 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0707 - € 0,0873 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,0475 - € 0,0586 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0389 - € 0,0481 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,0653 - € 0,0807 | 1000 Op voorraad |
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0407 - € 0,0503 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,0971 - € 0,1199 | 38000 Op voorraad |
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,0413 - € 0,051 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0449 - € 0,0555 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0561 - € 0,0693 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,0458 - € 0,0566 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 0,0449 - € 0,0555 | 2000 Op voorraad |
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1693 - € 0,3081 | 400 Op voorraad |
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1525 - € 0,2791 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan