Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1502 - € 0,1662 | 116 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3356 - € 0,3539 | 2947 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,125 - € 0,1392 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,0069 - € 1,0069 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,18 - € 0,1998 | 4999 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0594 - € 0,0659 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1019 - € 0,113 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1417 - € 0,1571 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1081 - € 0,1203 | 17000 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2974 - € 0,5894 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2845 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0666 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0901 - € 0,10 | 593 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0977 - € 0,0977 | 19000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,125 - € 0,1392 | 11000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0906 - € 0,1005 | 4970 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0764 - € 0,0764 | 29021 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1238 - € 0,1376 | 1528 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0697 - € 0,0697 | 1648 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0717 - € 0,0717 | 2845 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan