Menu Search

Machineschroeven - Cilinderkop

Op voorraad

Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.

In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.

  • Materiaal: nylon, RVS, zachtstaal, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kleur: naturel, bruin, transparant, beige
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serie: SR1972

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
589 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Spoeddiameter Draadmaat Kleur Materiaal Draadlengte Aandrijvingstype Bestellen
€ 0,0348 - € 0,043 390 Op voorraad
0.4 mm
M2
Naturel
Nylon
6.0 mm
Aandrijving met gleuf
€ 0,0346 - € 0,0428 Vraag de levertijd aan hier
M2 x 0.4
Naturel
Nylon
5.0 mm
€ 0,0361 - € 0,0446 Vraag de levertijd aan hier
M2.5 x 0.45
Naturel
Nylon
16.0 mm
€ 0,0351 - € 0,0434 1000 Op voorraad
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
8.0 mm
€ 0,0501 - € 0,0619 Vraag de levertijd aan hier
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
30.0 mm
€ 0,0364 - € 0,0449 1000 Op voorraad
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
20.0 mm
€ 0,0358 - € 0,0442 2000 Op voorraad
0.4 mm
M2
Naturel
Nylon
12.0 mm
Aandrijving met gleuf
€ 0,0588 - € 0,0726 Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
Naturel
Nylon
25.0 mm
€ 0,2164 - € 0,2672 Vraag de levertijd aan hier
M10 x 1.5
Naturel
Nylon
20.0 mm
€ 0,0361 - € 0,0446 2000 Op voorraad
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
16.0 mm
€ 0,0707 - € 0,0873 995 Op voorraad
M6 x 1.0
Naturel
Nylon
16.0 mm
€ 0,0443 - € 0,0548 Vraag de levertijd aan hier
#10-32
Naturel
Nylon
15.7 mm
Aandrijving met gleuf
€ 0,0382 - € 0,0472 970 Op voorraad
M4 x 0.7
Naturel
Nylon
6.0 mm
€ 0,0384 - € 0,0474 Vraag de levertijd aan hier
M4 x 0.7
Naturel
Nylon
10.0 mm
€ 0,198 - € 0,2445 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1.25
Naturel
Nylon
16.0 mm
€ 0,1693 - € 0,2364 750 Op voorraad
M2.5
Naturel
Nylon
25.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,1229 - € 0,1693 307 Op voorraad
M3
Naturel
Nylon
8.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,134 - € 0,1846 Vraag de levertijd aan hier
M3
Naturel
Nylon
20.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,1678 - € 0,2334 585 Op voorraad
M2
Naturel
Nylon
5.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,134 - € 0,1846 Vraag de levertijd aan hier
M4
Naturel
Nylon
6.0 mm
Gekruiste aandrijving
  • van 30
Schroef Aandrijving met gleuf M2 6.0 mm Nylon Naturel

10294703

Prijsbereik
€ 0,043 - € 0,0348

Voorraadniveaus
390 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    3.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Spoeddiameter
    0.4 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
Schroef M2 x 0.4 5.0 mm Nylon Naturel

10396704

Prijsbereik
€ 0,0428 - € 0,0346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon Naturel

10396896

Prijsbereik
€ 0,0446 - € 0,0361

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 8.0 mm Nylon Naturel

10397251

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0351

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 30.0 mm Nylon Naturel

10397305

Prijsbereik
€ 0,0619 - € 0,0501

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 20.0 mm Nylon Naturel

10397381

Prijsbereik
€ 0,0449 - € 0,0364

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Aandrijving met gleuf M2 12.0 mm Nylon Naturel

10294734

Prijsbereik
€ 0,0442 - € 0,0358

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    3.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Spoeddiameter
    0.4 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
Schroef M5 x 0.8 25.0 mm Nylon Naturel

10398937

Prijsbereik
€ 0,0726 - € 0,0588

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    3.7 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M10 x 1.5 20.0 mm Nylon Naturel

10400333

Prijsbereik
€ 0,2672 - € 0,2164

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    20.0 mm
  • Kophoogte
    7.5 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1.5
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 16.0 mm Nylon Naturel

10397374

Prijsbereik
€ 0,0446 - € 0,0361

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M6 x 1.0 16.0 mm Nylon Naturel

10399583

Prijsbereik
€ 0,0873 - € 0,0707

Voorraadniveaus
995 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    4.6 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Aandrijving met gleuf #10-32 0.620 in Nylon Naturel

10324530

Prijsbereik
€ 0,0548 - € 0,0443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    2.8 mm
  • Draadmaat
    #10-32
  • Draadlengte
    15.7 mm
  • Koptype
    Cilinderkop
Schroef M4 x 0.7 6.0 mm Nylon Naturel

10398296

Prijsbereik
€ 0,0472 - € 0,0382

Voorraadniveaus
970 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M4 x 0.7 10.0 mm Nylon Naturel

10398319

Prijsbereik
€ 0,0474 - € 0,0384

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M8 x 1.25 16.0 mm Nylon Naturel

10399989

Prijsbereik
€ 0,2445 - € 0,198

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Gekruiste aandrijving M2.5 25.0 mm Nylon Naturel

10374849

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,1693

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.9 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadmaat
    M2.5
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Koptype
    Cilinderkop
Schroef Gekruiste aandrijving M3 8.0 mm Nylon Naturel

10374887

Prijsbereik
€ 0,1693 - € 0,1229

Voorraadniveaus
307 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Koptype
    Cilinderkop
Schroef Gekruiste aandrijving M3 20.0 mm Nylon Naturel

10374924

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Koptype
    Cilinderkop
Schroef Gekruiste aandrijving M2 5.0 mm Nylon Naturel

10374696

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,1678

Voorraadniveaus
585 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    3.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Koptype
    Cilinderkop
Schroef Gekruiste aandrijving M4 6.0 mm Nylon Naturel

10374955

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Koptype
    Cilinderkop