Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2845 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.2
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1266 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.185 in
4.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2845 - € 1,5866 | 22 Op voorraad |
|
M1.6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 5,5075 - € 6,255 | 10 Op voorraad |
|
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2845 - € 1,5866 | 75 Op voorraad |
|
M1.2
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2845 - € 1,5866 | 50 Op voorraad |
|
M1.6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,0038 - € 2,2121 | 10115 Op voorraad |
|
M2.6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,502 - € 5,1413 | 100 Op voorraad |
|
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 6,8958 - € 7,8263 | 109 Op voorraad |
|
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,4508 - € 3,1885 | 88 Op voorraad |
|
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1215 - € 0,2212 | 1392 Op voorraad |
|
M2.6
|
Transparant
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,3341 - € 0,692 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.476 in
12.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2845 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 8,101 - € 9,1994 | 80 Op voorraad |
|
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0755 - € 0,1487 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.5
|
Naturel
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 0,074 - € 0,1459 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.5
|
Naturel
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 1,0038 - € 2,2121 | 2290 Op voorraad |
|
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,117 - € 0,1298 | 15990 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1739 - € 0,1937 | 10500 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,4729 - € 0,4943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan