Menu Search

Schroef Steraandrijving M2.5 8.0 mm RVS Naturel

Deze schroef met stervormige kop is gemaakt van natuurlijk roestvrij staal, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een groot aantal industrieën en voor bouwtoepassingen. Het ontwerp laat toe dat de schroef gelijk zit met een oppervlak na bevestigd te zijn, voor een glad, afgewerkt uitzicht.
Essentra artikelnummer:

10632581

Oud artikelnummer:

351020841553

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,1487
500 - 999 € 0,1054
1000 + € 0,0755
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 14,87

100 x € 0,1487

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.0 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadmaat M2.5
Draadlengte 8.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Steraandrijving
Materiaal RVS
RVS-kwaliteit A2 - AISIi 304
Kleur Naturel
Goederencode 7318190090
Specificaties DIN 7985

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op