Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0342 - € 0,0422 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0354 - € 0,0437 | 3000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0339 - € 0,0418 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0342 - € 0,0422 | 2515 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0354 - € 0,0437 | 3000 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0335 - € 0,0414 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | 2608 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0357 - € 0,0441 | 3039 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0357 - € 0,0441 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0337 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | 1994 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | 188 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0339 - € 0,0418 | 33465 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0528 - € 0,0652 | 2140 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 2557 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0342 - € 0,0422 | 450 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1248 - € 0,1386 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0337 - € 0,0416 | 18418 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0339 - € 0,0418 | 6000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan