10374832
423008000002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 499 | € 0,2334 |
| 500 - 999 | € 0,2181 |
| 1000 + | € 0,1678 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 4.9 mm |
|---|---|
| Kopdiameter | 0.193 in |
| Kophoogte | 1.6 mm |
| Kophoogte | 0.063 in |
| Draadmaat | M2.5 |
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Draadlengte | 0.63 in |
| Koptype | Cilinderkop |
| Aandrijvingstype | Gekruiste aandrijving |
| Materiaal | Nylon |
| Voltooien | Geen afwerking |
| Kleur | Naturel |
| Goederencode | 3926909790 |
| Specificaties | N FE 25-121 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan