Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1678 - € 0,2334 | 521 Op voorraad |
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1693 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1678 - € 0,2334 | 3750 Op voorraad |
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1678 - € 0,2334 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1678 - € 0,2334 | 181 Op voorraad |
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1678 - € 0,2334 | 250 Op voorraad |
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1678 - € 0,2334 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1229 - € 0,1693 | 16130 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1229 - € 0,1693 | 166 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,134 - € 0,1846 | 446 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,134 - € 0,1846 | 156 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1693 - € 0,2364 | 750 Op voorraad |
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1229 - € 0,1693 | 307 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1229 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1229 - € 0,1693 | 250 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1678 - € 0,2334 | 3978 Op voorraad |
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1678 - € 0,2334 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1229 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1229 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,134 - € 0,1846 | 967 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan