Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0346 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 140 Op voorraad |
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 996 Op voorraad |
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | 29465 Op voorraad |
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 608 Op voorraad |
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 1039 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | 2557 Op voorraad |
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 2515 Op voorraad |
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 2994 Op voorraad |
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1283 - € 0,1424 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | 3000 Op voorraad |
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 1131 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | 3000 Op voorraad |
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | 1200 Op voorraad |
|
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm