Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0636 - € 0,0706 | 19000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1029 - € 0,1145 | 3663 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0684 - € 0,0759 | 8966 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0666 - € 0,074 | 5887 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1182 - € 0,1314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1334 - € 0,1482 | 2722 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0571 - € 0,0632 | 1740 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0951 - € 0,0951 | 19000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1216 - € 0,1354 | 11000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0626 - € 0,0697 | 160924 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0917 - € 0,1019 | 10484 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1059 - € 0,1178 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0915 - € 0,1018 | 500 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0871 - € 0,0969 | 7818 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1022 - € 0,1135 | 2600 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0607 - € 0,0673 | 1000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0385 - € 0,0427 | 9071 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0826 - € 0,0917 | 18015 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0749 - € 0,0832 | 290000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,6312 - € 0,6312 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan