Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5 16.0 mm Nylon Naturel

Deze kopschroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10052648

Oud artikelnummer:

0120310000VR

2887 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0761
10000 - 19999 € 0,0723
20000 + € 0,0684
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 76,10

1000 x € 0,0761

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 9.8 mm
Kophoogte 3.0 mm
Draadmaat M5
Spoeddiameter 0.8 mm
Draadlengte 16.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal Nylon
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op