Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lineaire handgreepsloten zorgen ervoor dat deuren, panelen en behuizingen veilig en efficiënt worden gesloten. Ze gebruiken een lineair bewegingsmechanisme, waarbij de handgreep gemakkelijk de sluiting vergrendelt of ontgrendelt, wat zorgt voor een veilige grip.
Het slot biedt meerpuntsslot via de staaf en adapters in de toepassing met het sluitingsmechanisme. Het biedt uitstekende weerstand tegen slijtage, corrosie en omgevingsfactoren.
De verplaatsbare hendelvergrendeling is geïnstalleerd op een paneel met een standaard doorgangsmaat. De hendel draait 70 graden omhoog en omlaag voor eenvoudig openen en sluiten.
Kleur: Zwart Serie: SR204, SR504
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreeplengte | Handgreepbreedte | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 16,6938 - € 16,6938 | Vraag de levertijd aan hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gelijke sleutels
|
||
| € 13,3423 - € 13,3423 | Vraag de levertijd aan hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Sleutel - Oostelijk
|
||
| € 17,0449 - € 17,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Unieke sleutels
|
||
| € 15,3851 - € 15,3851 | Vraag de levertijd aan hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 15,6405 - € 15,6405 | Vraag de levertijd aan hier |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Eurosleutel
|
||
| € 19,7581 - € 19,7581 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gelijke sleutels
|
||
| € 17,4279 - € 17,4279 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 17,4279 - € 17,4279 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 20,1092 - € 20,1092 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Unieke sleutels
|
||
| € 18,7047 - € 18,7047 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Eurosleutel
|
||
| € 18,4813 - € 18,4813 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 17,4279 - € 17,4279 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
9,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 18,4813 - € 18,4813 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
9,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 20,173 - € 20,173 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Unieke sleutels
|
||
| € 19,5985 - € 19,5985 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 19,8219 - € 19,8219 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gelijke sleutels
|
||
| € 20,8752 - € 20,8752 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Eurosleutel
|
||
| € 18,5132 - € 18,5132 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 19,5985 - € 19,5985 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 19,5985 - € 19,5985 | Vraag de levertijd aan hier |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
9,0 mm driehoekige sleutel